??
CAD模型选择
K1444.2162
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1444 - 不锈钢锁紧手柄
明细表
K1444.2162
BESTKIPP
订货号
K1444.2162
AUSF
型号
内螺纹
GRAD
度°
GR
尺寸
3
X
M16
T
深度
23 mm
D
直径
33 mm
D1
直径
13 mm
D2
直径
32 mm
H
高度
52 mm
H1
高度
0.0 mm
H2
高度
41.0 mm
A
长度
126.5 mm
A2
长度
0 mm
GEW
重量约
0.4311 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245348718
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions